Крышка с распорными лапками, 60 мм, цвет черный

Артикул, номер 2003750 | EAN 4012197486211

Описание продукта
Описание продукта
Крышка с распорными лапками, позволяющими крышке легко защелкиваться, для коробок диаметром 60 мм, плотно прилегает к коробке, шероховатая поверхность.
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • трудновоспламеняющийся 650°C
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • диаметр 60 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Крышка с распорными лапками
Диаметр 60 mm
Материал Полистирол
Не содержит галогенов да
Пломбируемая нет
Размер Ø72
С винтами нет
Серия продукции BlackLine, Серия WIN
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C
Форма круглой формы
Цвет черный

Размеры

Высота 26 mm
Длина 75 mm
Ширина 72 mm
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
ZA 60-FD 2003749
25 Штук
ZA 60-FD SW 2003750
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация ZA 60-FD SW / 2003750 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС ZA 60-FD SW / 2003750 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия ZA 60-FD SW / 2003750 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия ZA 60-FD SW / 2003750 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.