Крышка шарнирной секции FT

Артикул, номер 6226230 | EAN 4012196536122

Описание продукта
Описание продукта
Крышка с поворотными фиксаторами для закрытия регулируемых угловых секций.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Изгиб (угол) регулируемый
Изменение направления вертикальный восходящий/нисходящий
Конец шарнира нет
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка нет
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка нет
Размер B200
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Размер B 200 mm
Ширина 200 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,7696 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,7696 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LGBED 200 FT 200 mm 1 mm 6226230
1 Штук
LGBED 300 FT 300 mm 1 mm 6226232
1 Штук
LGBED 400 FT 400 mm 1 mm 6226234
1 Штук
LGBED 450 FT 450 mm 1,25 mm 6226236
1 Штук
LGBED 500 FT 500 mm 1,25 mm 6226238
1 Штук
LGBED 600 FT 600 mm 1,25 mm 6226240
1 Штук
LGBED 750 FT 750 mm 1,25 mm 6226242
1 Штук
LGBED 800 FT 800 mm 1,25 mm 6226244
1 Штук
LGBED 900 FT 900 mm 1,25 mm 6226246
1 Штук
LGBED 1000 FT 1000 mm 1,25 mm 6226248
1 Штук
LGBED 1200 FT 1200 mm 1,25 mm 6226252
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LGBED 200 FT / 6226230 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LGBED 200 FT / 6226230 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LGBED 200 FT / 6226230 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LGBED 200 FT / 6226230 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LGBED 200 FT / 6226230 , 0.13MB , pdf

LGBED 200 FT / 6226230
Загрузить