- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка с поворотными фиксаторами для закрытия регулируемых угловых секций.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Изгиб (угол) регулируемый Изменение направления вертикальный восходящий/нисходящий Конец шарнира нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка нет Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка нет Размер B800 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1,25 mm Цвет цинковый Размеры
Размер B 800 mm Ширина 800 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 5,5332 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,5332 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LGBED 800 FT / 6226244 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LGBED 800 FT / 6226244 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LGBED 800 FT / 6226244 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LGBED 800 FT / 6226244 , 0.09MB , pdfRoHS Декларация соответствия LGBED 800 FT / 6226244 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский