Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6042405 / Крышка Т-образного/крестового соединения FS
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка Т-образной/крестообразной секции с установленными поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Конструкция для больших расстояний нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Прочность материала 1,25 mm Размер B=200mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1,25 mm Размеры
Размер B 200 mm Ширина 200 mm Ширина 8 in - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DFAAM 200 FS / 7138644 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DFAAM 200 FS / 7138644 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании DFAAM 200 FS / 7138644 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия DFAAM 200 FS / 7138644 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DFAAM 200 FS / 7138644 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf