Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6042413 / Крышка Т-образного/крестового соединения FS

Крышка Т-образного ответвления

Артикул, номер 7138652 | EAN 4012195930648

1,25 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка Т-образной/крестообразной секции с установленными поворотными фиксаторами.

Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Конструкция для больших расстояний нет
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Прочность материала 1,25 mm
Размер B=600mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1,25 mm

Размеры

Размер B 600 mm
Ширина 24 in
Ширина 600 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DFAAM 150 FS 150 mm 1,25 mm 7138642
1 Штук
DFAAM 200 FS 200 mm 1,25 mm 7138644
1 Штук
DFAAM 300 FS 300 mm 1,25 mm 7138646
1 Штук
DFAAM 400 FS 400 mm 1,25 mm 7138648
1 Штук
DFAAM 500 FS 500 mm 1,25 mm 7138650
1 Штук
DFAAM 600 FS 600 mm 1,25 mm 7138652
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DFAAM 600 FS / 7138652 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DFAAM 600 FS / 7138652 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании DFAAM 600 FS / 7138652 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия DFAAM 600 FS / 7138652 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DFAAM 600 FS / 7138652 , 0.12MB , pdf

DFAAM 600 FS / 7138652
Загрузить