Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка Т-образной и крестообразной секций для изменения направления короба WDK. Фасонная деталь предварительно перфорирована сбоку для соединения коробов с различными поперечными сечениями.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления с фиксатором для размера короба 100 x 130 Исполнение Фасонная деталь кожуха Материал Поливинилхлорид Повышение живучести конструкции нет Размер 100x130mm Цвет белоснежный; RAL 9010 Размеры
Высота 100 mm Длина 282 mm Размер Н 130 mm Размер a 282 mm Размер b 133 mm Ширина 130 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WDK HK100130RW / 6192726 , 0.16MB , pdfПаспорт безопасности WDK HK100130RW / 6192726 , 0.02MB , pdfДекларация соответствия ЕС WDK HK100130RW / 6192726 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WDK HK100130RW / 6192726 , 0.09MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.