Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка Т-образной и крестообразной секций для изменения направления короба WDK. Фасонная деталь предварительно перфорирована сбоку для соединения коробов с различными поперечными сечениями.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления с фиксатором Высота 100 mm Длина 282 mm для размера короба 100 x 230 Исполнение Фасонная деталь кожуха Материал Поливинилхлорид Повышение живучести конструкции нет Размер Н 230 mm Размер 100x230mm Размер a 282 mm Размер b 233 mm Цвет белоснежный; RAL 9010 Ширина 230 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WDK HK100230RW / 6192730 , 0.15MB , pdfПаспорт безопасности WDK HK100230RW / 6192730 , 0.02MB , pdfДекларация соответствия ЕС WDK HK100230RW / 6192730 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WDK HK100230RW / 6192730 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WDK HK100230RW / 6192730 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WDK HK100230RW / 6192730 , 0.13MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.