- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышки Т-образных и крестообразных секций для изменения направления короба WDKH, без содержания галогенов.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Вид крепления с фиксатором Высота канала мин. 45 mm Глубина канала 30 mm Диапазон рабочих температур макс. 90 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C для размера короба 30 x 45 Защитная плёнка нет Исполнение Фасонная деталь кожуха Коэффициент прочности IK07 Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол Не содержит галогенов да Повышение живучести конструкции нет Размер 30x45mm Серия продукции WDKH Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет белоснежный; RAL 9010 Размеры
Высота 30 mm Длина 88 mm Размер a 88 mm Размер b 68 mm Ширина 45 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,128 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,128 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WDKH-T30045RW / 6175698 , 0.16MB , pdfПаспорт безопасности WDKH-T30045RW / 6175698 , 0.02MB , pdfДекларация соответствия ЕС WDKH-T30045RW / 6175698 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WDKH-T30045RW / 6175698 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WDKH-T30045RW / 6175698 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WDKH-T30045RW / 6175698 , 0.28MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Mounting aid WDK , 0.07MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский