- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка Т-образной и крестообразной секции для изменения направления короба WDK. Фасонная деталь для соединения коробов с различными поперечными сечениями, имеет боковую перфорацию.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Вид крепления с фиксатором Глубина канала 40 mm Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C для размера короба 40x60 Исполнение Фасонная деталь кожуха Коэффициент прочности IK04 Материал Поливинилхлорид Повышение живучести конструкции нет Размер 40x60mm Серия продукции WDK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет кремовый; RAL 9001 Размеры
Высота 40 mm Длина 190 mm Размер Н 60 mm Размер a 190 mm Размер b 63 mm Ширина 65 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1995 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1995 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WDK HK40060CW / 6162002 , 0.15MB , pdfПаспорт безопасности WDK HK40060CW / 6162002 , 0.02MB , pdfДекларация соответствия ЕС WDK HK40060CW / 6162002 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WDK HK40060CW / 6162002 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WDK HK40060CW / 6162002 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WDK HK40060CW / 6162002 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Mounting aid WDK , 0.07MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский