Крышка Т-образной и крестообразной секции, для короба типа WDK 40060

Артикул, номер 6023312 | EAN 4012196025459

190 mm
63 mm
60 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка Т-образной и крестообразной секции для изменения направления короба WDK. Фасонная деталь для соединения коробов с различными поперечными сечениями, имеет боковую перфорацию.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Глубина канала 40 mm
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
для размера короба 40x60
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Повышение живучести конструкции нет
Размер 40x60mm
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет серый камень; RAL 7030

Размеры

Высота 40 mm
Длина 190 mm
Размер Н 60 mm
Размер a 190 mm
Размер b 63 mm
Ширина 65 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1995 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1995 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер a Размер b Размер Н Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HK40060GR 190 mm 63 mm 60 mm серый камень; RAL 7030 6023312
2 Штук
WDK HK40060CW 190 mm 63 mm 60 mm кремовый; RAL 9001 6162002
2 Штук
WDK HK40060LGR 190 mm 63 mm 60 mm светло-серый; RAL 7035 6182925
2 Штук
WDK HK40060RW 190 mm 63 mm 60 mm белоснежный; RAL 9010 6192556
2 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HK40060GR / 6023312 , 0.15MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HK40060GR / 6023312 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HK40060GR / 6023312 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HK40060GR / 6023312 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HK40060GR / 6023312 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HK40060GR / 6023312 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.