Указание: Этот товар снят с производства.

Крышка Т-образной и крестообразной секции, для короба типа WDK 80170

Артикул, номер 6192718 | EAN 4012195042471

6192718 / WDK HK80170RW
282 mm
173 mm
170 mm
белоснежный; RAL 9010
Описание продукта
Описание продукта
Крышка Т-образной и крестообразной секций для изменения направления короба WDK. Фасонная деталь предварительно перфорирована сбоку для соединения коробов с различными поперечными сечениями.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления с фиксатором
Высота 80 mm
Длина 282 mm
для размера короба 80 x 170
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Материал Поливинилхлорид
Повышение живучести конструкции нет
Размер Н 170 mm
Размер 80x170mm
Размер a 282 mm
Размер b 173 mm
Цвет белоснежный; RAL 9010
Ширина 170 mm
Все виды

Все виды

Типы Размер a Размер b Размер Н Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HK80170RW 282 mm 173 mm 170 mm белоснежный; RAL 9010 6192718
2 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HK80170RW / 6192718 , 0.15MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HK80170RW / 6192718 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HK80170RW / 6192718 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HK80170RW / 6192718 , 0.09MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.