Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка Т-образной и крестообразной секций для изменения направления короба WDK. Фасонная деталь предварительно перфорирована сбоку для соединения коробов с различными поперечными сечениями.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления с фиксатором для размера короба 80 x 210 Исполнение Фасонная деталь кожуха Материал Поливинилхлорид Повышение живучести конструкции нет Размер 80x210mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет белоснежный; RAL 9010 Размеры
Высота 80 mm Длина 282 mm Размер Н 210 mm Размер a 282 mm Размер b 213 mm Ширина 210 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WDK HK80210RW / 6192722 , 0.17MB , pdfПаспорт безопасности WDK HK80210RW / 6192722 , 0.02MB , pdfДекларация соответствия ЕС WDK HK80210RW / 6192722 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WDK HK80210RW / 6192722 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WDK HK80210RW / 6192722 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WDK HK80210RW / 6192722 , 0.13MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.