Крышка Т-образной/ крестообразной секции

Артикул, номер 6231908 | EAN 4012196080533

1,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка Т-образной/крестообразной секции для больших расстояний с предварительно установленными зажимами.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток для больших расстояний, высота боковой стенки 110 мм
  • Кабельный лоток для больших расстояний, высота боковой стенки 160 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Количество шпингалетов 6 St.
Конструкция для больших расстояний да
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Прочность материала 1,5 mm
Размер B400mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Размер Н 15 mm
Размер B 400 mm
Размер R 500 mm
Ширина 400 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 20,4782 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 20,4782 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WAAD 200 FS 200 mm 1,5 mm 6231900
1 Штук
WAAD 300 FS 300 mm 1,5 mm 6231904
1 Штук
WAAD 400 FS 400 mm 1,5 mm 6231908
1 Штук
WAAD 500 FS 500 mm 1,5 mm 6231912
1 Штук
WAAD 600 FS 600 mm 1,5 mm 6231916
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WAAD 400 FS / 6231908 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WAAD 400 FS / 6231908 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WAAD 400 FS / 6231908 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WAAD 400 FS / 6231908 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WAAD 400 FS / 6231908 , 0.13MB , pdf

WAAD 400 FS / 6231908
Загрузить