- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка Т-образной/крестообразной секции для больших расстояний с предварительно установленными зажимами.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Количество шпингалетов 6 St. Конструкция для больших расстояний да Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Прочность материала 1,5 mm Размер B500mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1,5 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 110 mm Размер Н 15 mm Размер B 500 mm Размер R 500 mm Ширина 500 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 20,4782 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 20,4782 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WAAD 500 FS / 6231912 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС WAAD 500 FS / 6231912 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WAAD 500 FS / 6231912 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WAAD 500 FS / 6231912 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WAAD 500 FS / 6231912 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский