Крышка Т-образной/ крестообразной секции FT

Артикул, номер 6226342 | EAN 4012196536498

Описание продукта
Описание продукта
Крышка с поворотными фиксаторами для закрытия Т-образных/крестовых соединений.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Конструкция для больших расстояний нет
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Подходит для кабельного лотка нет
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Прочность материала 1,25 mm
Размер B750
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1,25 mm
Цвет цинковый

Размеры

Размер B 750 mm
Ширина 750 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 13,5869 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 13,5869 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LAAD 200 R3 FT 200 mm 1 mm 6226330
1 Штук
LAAD 300 R3 FT 300 mm 1 mm 6226332
1 Штук
LAAD 400 R3 FT 400 mm 1 mm 6226334
1 Штук
LAAD 450 R3 FT 450 mm 1,25 mm 6226336
1 Штук
LAAD 500 R3 FT 500 mm 1,25 mm 6226338
1 Штук
LAAD 600 R3 FT 600 mm 1,25 mm 6226340
1 Штук
LAAD 750 R3 FT 750 mm 1,25 mm 6226342
1 Штук
LAAD 800 R3 FT 800 mm 1,25 mm 6226344
1 Штук
LAAD 900 R3 FT 900 mm 1,25 mm 6226346
1 Штук
LAAD 1000 R3 FT 1000 mm 1,25 mm 6226348
1 Штук
LAAD 1200 R3 FT 1200 mm 1,25 mm 6226352
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LAAD 750 R3 FT / 6226342 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LAAD 750 R3 FT / 6226342 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LAAD 750 R3 FT / 6226342 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LAAD 750 R3 FT / 6226342 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LAAD 750 R3 FT / 6226342 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

LAAD 750 R3 FT / 6226342
Загрузить