Крышка Т-образной секции DFT RU FS

Артикул, номер 7128331 | EAN 4012196606412

0,7 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка для Т-образной секции

Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления накладной
Конструкция для больших расстояний нет
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Прочность материала 0,7 mm
Размер B100mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 0,7 mm
Цвет цинковый

Размеры

Размер B 100 mm
Ширина 100 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DFT 100 FS RU 100 mm 0,7 mm 7128331
1 Штук
DFT 150 FS RU 150 mm 0,7 mm 7128332
1 Штук
DFT 200 FS RU 200 mm 0,7 mm 7128333
1 Штук
DFT 300 FS RU 300 mm 0,7 mm 7128335
1 Штук
DFT 400 FS RU 400 mm 0,7 mm 7128337
1 Штук
DFT 500 FS RU 500 mm 0,7 mm 7128339
1 Штук
DFT 600 FS RU 600 mm 0,7 mm 7128341
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DFT 100 FS RU / 7128331 , 0.14MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС DFT 100 FS RU / 7128331 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DFT 100 FS RU / 7128331 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DFT 100 FS RU / 7128331 , 0.13MB , pdf

DFT 100 FS RU / 7128331
Загрузить