Указание: Этот товар снят с производства.

Крышка T-образной секции, для короба типа WDK 13025

Артикул, номер 6192448 | EAN 4012195959137

Описание продукта
Описание продукта
Крышка Т-образной секции для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK04
Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Не содержит галогенов нет
Размер 15x80x40mm
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет жемчужно-белый; RAL 1013

Размеры

Высота 13 mm
Длина 80 mm
Ширина 25 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0786 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0786 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HTCW13025PW жемчужно-белый; RAL 1013 6192448
10 Штук
WDK HTCW13025RW белоснежный; RAL 9010 6192450
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HTCW13025PW / 6192448 , 0.17MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HTCW13025PW / 6192448 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HTCW13025PW / 6192448 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HTCW13025PW / 6192448 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HTCW13025PW / 6192448 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HTCW13025PW / 6192448 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, WDK , 0.64MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.