Крышка T-образной секции, для короба типа WDK 15030

Артикул, номер 6192459 | EAN 4012196796212

73 mm
53 mm
30 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка Т-образной секции для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Глубина канала 15 mm
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
для размера короба 15 x 30
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 15x30mm
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 18,5 mm
Длина 73 mm
Размер Н 30 mm
Размер a 73 mm
Размер b 53 mm
Ширина 30 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0519 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0519 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер a Размер b Размер Н Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HT15030GR 73 mm 53 mm 30 mm серый камень; RAL 7030 6158463
4 Штук
WDK HT15030CW 73 mm 53 mm 30 mm кремовый; RAL 9001 6161928
4 Штук
WDK HT15030RW 73 mm 53 mm 30 mm белоснежный; RAL 9010 6192459
4 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HT15030RW / 6192459 , 0.15MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HT15030RW / 6192459 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HT15030RW / 6192459 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HT15030RW / 6192459 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HT15030RW / 6192459 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HT15030RW / 6192459 , 0.28MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.