- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка Т-образной секции для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Вид крепления с фиксатором Глубина канала 15 mm Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C для размера короба 15 x 30 Защитная плёнка нет Исполнение Фасонная деталь кожуха Коэффициент прочности IK04 Материал Поливинилхлорид Не содержит галогенов нет Повышение живучести конструкции нет Размер 15x30mm Серия продукции WDK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет кремовый; RAL 9001 Размеры
Высота 18,5 mm Длина 73 mm Размер Н 30 mm Размер a 73 mm Размер b 53 mm Ширина 30 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0538 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0538 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WDK HT15030CW / 6161928 , 0.16MB , pdfПаспорт безопасности WDK HT15030CW / 6161928 , 0.02MB , pdfДекларация соответствия ЕС WDK HT15030CW / 6161928 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WDK HT15030CW / 6161928 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WDK HT15030CW / 6161928 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WDK HT15030CW / 6161928 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Mounting aid WDK , 0.07MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский