- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка Т-образной секции для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Вид крепления с фиксатором Глубина канала 15 mm Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C для размера короба 15 x 40 Защитная плёнка нет Исполнение Фасонная деталь кожуха Коэффициент прочности IK04 Материал Поливинилхлорид Не содержит галогенов нет Повышение живучести конструкции нет Размер 15x40mm Серия продукции WDK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет серый камень; RAL 7030 Размеры
Высота 15 mm Длина 83 mm Размер Н 40 mm Размер a 83 mm Размер b 74 mm Ширина 40 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0499 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0499 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WDK HT15040GR / 6158471 , 0.16MB , pdfПаспорт безопасности WDK HT15040GR / 6158471 , 0.02MB , pdfДекларация соответствия ЕС WDK HT15040GR / 6158471 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WDK HT15040GR / 6158471 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WDK HT15040GR / 6158471 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WDK HT15040GR / 6158471 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Mounting aid WDK , 0.07MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский