Крышка T-образной секции, для короба типа WDK 30045

Артикул, номер 6192521 | EAN 4012196497232

88 mm
68 mm
45 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка Т-образной секции для изменения направления короба WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Глубина канала 30 mm
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
для размера короба 30 x 45
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 30x45mm
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 30 mm
Длина 88 mm
Размер Н 45 mm
Размер a 88 mm
Размер b 68 mm
Ширина 45 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0653 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0653 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер a Размер b Размер Н Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HT30045GR 88 mm 68 mm 45 mm серый камень; RAL 7030 6158552
4 Штук
WDK HT30045CW 88 mm 68 mm 45 mm кремовый; RAL 9001 6161987
4 Штук
WDK HT30045LGR 88 mm 68 mm 45 mm светло-серый; RAL 7035 6182895
4 Штук
WDK HT30045RW 88 mm 68 mm 45 mm белоснежный; RAL 9010 6192521
4 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HT30045RW / 6192521 , 0.16MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HT30045RW / 6192521 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HT30045RW / 6192521 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HT30045RW / 6192521 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HT30045RW / 6192521 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HT30045RW / 6192521 , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.