- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка Т-образной секции для изменения направления короба WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Вид крепления с фиксатором Глубина канала 30 mm Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C для размера короба 30 x 45 Защитная плёнка нет Исполнение Фасонная деталь кожуха Коэффициент прочности IK04 Материал Поливинилхлорид Не содержит галогенов нет Повышение живучести конструкции нет Размер 30x45mm Серия продукции WDK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Высота 30 mm Длина 88 mm Размер Н 45 mm Размер a 88 mm Размер b 68 mm Ширина 45 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0653 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0653 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WDK HT30045LGR / 6182895 , 0.16MB , pdfПаспорт безопасности WDK HT30045LGR / 6182895 , 0.02MB , pdfДекларация соответствия ЕС WDK HT30045LGR / 6182895 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WDK HT30045LGR / 6182895 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WDK HT30045LGR / 6182895 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WDK HT30045LGR / 6182895 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Mounting aid WDK , 0.07MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский