Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6042477 / Крышка Т-образного/крестового соединения A4

Крышка Т-образной секции Magic A4

Артикул, номер 7138746 | EAN 4012195930846

1,25 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка Т-образной/крестообразной секции с установленными поворотными фиксаторами.

Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Конструкция для больших расстояний нет
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Прочность материала 1,25 mm
Размер B=300mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1,25 mm

Размеры

Размер B 300 mm
Ширина 300 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DFAAM 100 A4 100 mm 1,25 mm 7138740
1 Штук
DFAAM 200 A4 200 mm 1,25 mm 7138744
1 Штук
DFAAM 300 A4 300 mm 1,25 mm 7138746
1 Штук
DFAAM 400 A4 400 mm 1,25 mm 7138748
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DFAAM 300 A4 / 7138746 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DFAAM 300 A4 / 7138746 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DFAAM 300 A4 / 7138746 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DFAAM 300 A4 / 7138746 , 0.13MB , pdf

DFAAM 300 A4 / 7138746
Загрузить