Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6036410 / Крышка угловой секции 45° FS
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка угловой секции 45° с предварительно установленными зажимами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Изгиб (угол) 45° Изменение направления горизонтальный Конец шарнира нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Размер B=500mm Размер B 500 mm Толщина листа 1,25 mm Толщина листа 0,05 in Ширина 500 mm Ширина 20 in - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DFBM 45 500 FS / 7138370 , 0.19MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DFBM 45 500 FS / 7138370 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DFBM 45 500 FS / 7138370 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DFBM 45 500 FS / 7138370 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf