Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6036412 / Крышка угловой секции 45° FS

Крышка угловой секции 45° Magic

Артикул, номер 7138372 | EAN 4012195928829

1,25 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка угловой секции 45° с предварительно установленными зажимами.

Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Изгиб (угол) 45°
Изменение направления горизонтальный
Конец шарнира нет
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер B=600mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1,25 mm
Толщина листа 0,05 in

Размеры

Размер B 600 mm
Ширина 24 in
Ширина 600 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DFBM 45 150 FS 150 mm 1,25 mm 7138362
1 Штук
DFBM 45 300 FS 300 mm 1,25 mm 7138366
1 Штук
DFBM 45 400 FS 400 mm 1,25 mm 7138368
1 Штук
DFBM 45 600 FS 600 mm 1,25 mm 7138372
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DFBM 45 600 FS / 7138372 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DFBM 45 600 FS / 7138372 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DFBM 45 600 FS / 7138372 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DFBM 45 600 FS / 7138372 , 0.12MB , pdf

DFBM 45 600 FS / 7138372
Загрузить