- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка с поворотными фиксаторами угловой секции 90° со сварными перекладинами для кабельных лотков лестничного типа.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конец шарнира нет Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка нет Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка нет Размер B200 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1 mm Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Размер B 200 mm Ширина 200 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 15,4576 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 15,4576 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LBD 90 200 R3 A2 / 6226050 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LBD 90 200 R3 A2 / 6226050 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LBD 90 200 R3 A2 / 6226050 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LBD 90 200 R3 A2 / 6226050 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LBD 90 200 R3 A2 / 6226050 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский