Кабеленесущие системы
Кабельные лотки лестничного типа
Крышка для фасонных деталей
Крышка горизонтальной угловой секции
Крышка горизонтальной угловой секции
Фильтр
Ширина
200 mm (7)
300 mm (7)
400 mm (7)
450 mm (1)
500 mm (7)
600 mm (7)
750 mm (1)
800 mm (1)
900 mm (1)
1000 mm (1)
1200 mm (1)
Поверхность
Горячее цинкование методом погружения (16)
Конвейерное цинкование методом двойного погружения (5)
без обработки, дообработанный (10)
оцинкован конвейерным методом (10)
Материал
Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 (5)
Нержавеющая сталь 1.4301 (304) (5)
Сталь (31)
Толщина листа
1 mm (22)
1,25 mm (14)
1,5 mm (5)
7 товар (41 Варианты)
30
60
90
Выберите критерий сортировки
Заглавие По убывающей
Заглавие По возрастающей
цена По убывающей
цена По возрастающей
5 Варианты
Крышка угловой секции 90° FS
К продукту
5 Варианты
Крышка угловой секции 90° DD
К продукту
5 Варианты
Крышка угловой секции 90° FS
К продукту
11 Варианты
Крышка угловой секции 90° FT
К продукту
5 Варианты
Крышка для угловой секции 90° A2
К продукту
5 Варианты
Крышка угловой секции 90° A4
К продукту
5 Варианты
Крышка угловой секции 90° FT
К продукту