Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6036958 / Крышка угловой секции 90° DD
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка угловой секции 90° с предварительно установленными зажимами.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Высота 35 mm Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Количество шпингалетов 5 St. Конец шарнира нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Размер Н 15 mm Размер B400mm Размер B 400 mm Размер R 148 mm Толщина листа 1,25 mm Толщина листа 0,05 in Ширина 16 in Ширина 400 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DFB 90 400 DD / 7130589 , 0.19MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DFB 90 400 DD / 7130589 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DFB 90 400 DD / 7130589 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DFB 90 400 DD / 7130589 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Screw-on cable tray systems , 9.41MB , pdf