Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6036996 / Крышка угловой секции 90° A4
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка угловой секции 90° с предварительно установленными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конец шарнира нет Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка нет Размер B=500mm Размер B 500 mm Толщина листа 1,25 mm Ширина 500 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DFBM 90 500 A4 / 7138600 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DFBM 90 500 A4 / 7138600 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DFBM 90 500 A4 / 7138600 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DFBM 90 500 A4 / 7138600 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf