Крышка угловой секции с возможностью регулировки угла A4

Артикул, номер 6037582 | EAN 4012197407971

Описание продукта
Описание продукта
Крышка для фасонной детали угловой секции с возможностью регулировки угла для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, используемых внутри помещений и снаружи, для защиты кабелей от повреждений и грязи. Крепление с помощью предварительно смонтированных задвижек и опорного элемента крышки участка. Подходит для любой высоты боковой стенки.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Диапазон рабочих температур макс. 120 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Изгиб (угол) регулируемый
Изменение направления горизонтальный
Количество шпингалетов 2 St.
Конец шарнира нет
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер B600mm
Серия продукции Серия RKSM, Серия SKSM, Серия SKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Размер B 600 mm
Ширина 600 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 25,5342 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 25,5342 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RBD W 100 A4 100 mm 0,75 mm 6037572
1 Штук
RBD W 200 A4 200 mm 0,75 mm 6037574
1 Штук
RBD W 300 A4 300 mm 0,75 mm 6037576
1 Штук
RBD W 400 A4 400 mm 1 mm 6037578
1 Штук
RBD W 500 A4 500 mm 1 mm 6037580
1 Штук
RBD W 600 A4 600 mm 1 mm 6037582
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RBD W 600 A4 / 6037582 , 0.21MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RBD W 600 A4 / 6037582 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RBD W 600 A4 / 6037582 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RBD W 600 A4 / 6037582 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RBD W 600 A4 / 6037582 , 0.13MB , pdf

RBD W 600 A4 / 6037582
Загрузить