- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка для создания регулируемого короба.
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Высота 14 mm Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C Длина 2000 mm Коэффициент прочности IK04 Материал Поливинилхлорид Не содержит галогенов нет Повышение живучести конструкции нет Размер 110x2000mm Цвет белоснежный; RAL 9010 Ширина 110 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2410 110RW / 6191630 , 0.14MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2410 110RW / 6191630 , 0.15MB , pdf
Казахстан - Русский