Крышка, универсальный короб

Артикул, номер 6028152 | EAN 4012196669257

2000 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка для создания регулируемого короба.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Высота 14 mm
Длина 2000 mm
Материал Поливинилхлорид
Размер 110x2000mm
Цвет светло-серый; RAL 7035
Ширина 110 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2410 110GR 2000 mm серый камень; RAL 7030 6022715
2 м
2410 110LGR 2000 mm светло-серый; RAL 7035 6028152
2 м
2410 110RW 2000 mm белоснежный; RAL 9010 6191630
2 м
Загрузки

Техническая спецификация 2410 110LGR / 6028152 , 0.13MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 2410 110LGR / 6028152 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Инструкции по монтажу Cable trunking WDK , 6.19MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.