Крышка вертикальной угловой секции 90° 110, нисходящая, FS

Артикул, номер 7131034 | EAN 4012195712053

0,75 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка для нисходящих вертикальных угловых секций с высотой боковой стенки 110 мм.

Крепление обеспечивается за счет соединения внахлест крышек кабельного лотка. Дополнительно крышку можно закрепить фиксаторами.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления вертикальный нисходящий
Конец шарнира нет
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер B200mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 0,75 mm
Толщина листа 0,03 in
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Размер B 200 mm
Ширина 8 in
Ширина 200 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,5616 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,5616 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DBV 110 100 F FS 100 mm 0,75 mm 7131030
1 Штук
DBV 110 150 F FS 150 mm 0,75 mm 7131032
1 Штук
DBV 110 200 F FS 200 mm 0,75 mm 7131034
1 Штук
DBV 110 300 F FS 300 mm 0,75 mm 7131038
1 Штук
DBV 110 400 F FS 400 mm 0,75 mm 7131042
1 Штук
DBV 110 500 F FS 500 mm 0,75 mm 7131046
1 Штук
DBV 110 550 F FS 550 mm 0,75 mm 7131050
1 Штук
DBV 110 600 F FS 600 mm 0,75 mm 7131052
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DBV 110 200 F FS / 7131034 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DBV 110 200 F FS / 7131034 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DBV 110 200 F FS / 7131034 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DBV 110 200 F FS / 7131034 , 0.12MB , pdf

DBV 110 200 F FS / 7131034
Загрузить