Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 7131052 / Крышка вертикальной угловой секции 90° 110, нисходящая, FS

Крышка вертикальной угловой секции 90° 110, нисходящая, FS

Артикул, номер 7131050 | EAN 4012195712091

0,75 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка для нисходящих вертикальных угловых секций с высотой боковой стенки 110 мм.

Крепление обеспечивается за счет соединения внахлест крышек кабельного лотка. Дополнительно крышку можно закрепить фиксаторами.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления вертикальный нисходящий
Конец шарнира нет
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер B550mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 0,75 mm
Толщина листа 0,03 in
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Размер B 550 mm
Ширина 22 in
Ширина 550 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DBV 110 100 F FS 100 mm 0,75 mm 7131030
1 Штук
DBV 110 150 F FS 150 mm 0,75 mm 7131032
1 Штук
DBV 110 200 F FS 200 mm 0,75 mm 7131034
1 Штук
DBV 110 300 F FS 300 mm 0,75 mm 7131038
1 Штук
DBV 110 400 F FS 400 mm 0,75 mm 7131042
1 Штук
DBV 110 500 F FS 500 mm 0,75 mm 7131046
1 Штук
DBV 110 550 F FS 550 mm 0,75 mm 7131050
1 Штук
DBV 110 600 F FS 600 mm 0,75 mm 7131052
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DBV 110 550 F FS / 7131050 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DBV 110 550 F FS / 7131050 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DBV 110 550 F FS / 7131050 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DBV 110 550 F FS / 7131050 , 0.12MB , pdf

DBV 110 550 F FS / 7131050
Загрузить