Крышка вертикальной угловой секции 90°, нисходящая, FS

Артикул, номер 7130852 | EAN 4012195047681

0,75 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка для нисходящих вертикальных угловых секций с высотой боковой стенки 60 мм.

Крепление обеспечивается за счет соединения внахлест крышек кабельного лотка. Дополнительно крышку можно закрепить фиксаторами.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления вертикальный нисходящий
Конец шарнира нет
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер B100mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 0,75 mm
Толщина листа 0,03 in
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Размер B 100 mm
Ширина 100 mm
Ширина 4 in

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,7854 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,7854 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DBV 60 100 F FS 100 mm 0,75 mm 7130852
1 Штук
DBV 60 150 F FS 150 mm 0,75 mm 7130856
1 Штук
DBV 60 200 F FS 200 mm 0,75 mm 7130860
1 Штук
DBV 60 300 F FS 300 mm 0,75 mm 7130864
1 Штук
DBV 60 400 F FS 400 mm 0,75 mm 7130868
1 Штук
DBV 60 500 F FS 500 mm 0,75 mm 7130872
1 Штук
DBV 60 600 F FS 600 mm 0,75 mm 7130876
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DBV 60 100 F FS / 7130852 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DBV 60 100 F FS / 7130852 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании DBV 60 100 F FS / 7130852 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия DBV 60 100 F FS / 7130852 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DBV 60 100 F FS / 7130852 , 0.12MB , pdf

DBV 60 100 F FS / 7130852
Загрузить