- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка для нисходящих вертикальных угловых секций с высотой боковой стенки 60 мм.
Крепление обеспечивается за счет соединения внахлест крышек кабельного лотка. Дополнительно крышку можно закрепить фиксаторами.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Изгиб (угол) 90° Изменение направления вертикальный нисходящий Конец шарнира нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Размер B500mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 0,03 in Толщина листа 0,75 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 60 mm Размер B 500 mm Ширина 500 mm Ширина 20 in Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 4,8494 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,8494 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DBV 60 500 F FS / 7130872 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DBV 60 500 F FS / 7130872 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании DBV 60 500 F FS / 7130872 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия DBV 60 500 F FS / 7130872 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DBV 60 500 F FS / 7130872 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский