Крышка вертикальной угловой секции 90°, восходящая, FS

Артикул, номер 7130809 | EAN 4012195047575

0,75 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка для всех восходящих вертикальных угловых секций.

Крепление обеспечивается за счет соединения внахлест крышек кабельного лотка. Дополнительно крышка может быть закреплена фиксаторами.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Фиксатор крышки
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления вертикальный восходящий
Конец шарнира нет
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер B150mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 0,03 in
Толщина листа 0,75 mm
Цвет цинковый

Размеры

Размер B 150 mm
Ширина 150 mm
Ширина 6 in

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,8536 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,8536 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DBV 100 S FS 100 mm 0,75 mm 7130805
1 Штук
DBV 150 S FS 150 mm 0,75 mm 7130809
1 Штук
DBV 200 S FS 200 mm 0,75 mm 7130813
1 Штук
DBV 300 S FS 300 mm 0,75 mm 7130817
1 Штук
DBV 400 S FS 400 mm 0,75 mm 7130821
1 Штук
DBV 500 S FS 500 mm 0,75 mm 7130825
1 Штук
DBV 600 S FS 600 mm 0,75 mm 7130829
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DBV 150 S FS / 7130809 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DBV 150 S FS / 7130809 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании DBV 150 S FS / 7130809 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия DBV 150 S FS / 7130809 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DBV 150 S FS / 7130809 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

DBV 150 S FS / 7130809
Загрузить