- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка для всех восходящих вертикальных угловых секций.
Крепление обеспечивается за счет соединения внахлест крышек кабельного лотка. Дополнительно крышка может быть закреплена фиксаторами.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Фиксатор крышки Изгиб (угол) 90° Изменение направления вертикальный восходящий Конец шарнира нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Размер B500mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 0,03 in Толщина листа 0,75 mm Цвет цинковый Размеры
Размер B 500 mm Ширина 20 in Ширина 500 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 3,0409 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,0409 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DBV 500 S FS / 7130825 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DBV 500 S FS / 7130825 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании DBV 500 S FS / 7130825 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия DBV 500 S FS / 7130825 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DBV 500 S FS / 7130825 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский