- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка для внешнего угла дизайнерского короба для монтажа электроустановочных изделий серии GAD. Вариант дизайна Style для полного покрытия основы короба GAD UEL.
Стандартная конструкция из анодированного алюминия, различные элементы декора поставляются по запросу.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Защитная плёнка да Материал Алюминий Монтаж крышки перекрывающийся Не содержит галогенов да Поверхность Анодированный Размер 44x140x424 Серия продукции GAD Цвет алюминиевый Размеры
Высота 44 mm Длина 424 mm Ширина 140 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 14,4192 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 14,4192 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация OT A Style EL / 6115865 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС OT A Style EL / 6115865 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании OT A Style EL / 6115865 , 0.09MB , pdfИнструкции по монтажу GAD Design device installation trunking , 1.53MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский