Указание: Этот товар снят с производства.

Крышка внешнего угла для короба типа WDK 100130

Артикул, номер 6192424 | EAN 4012195042600

6192424 / WDK HA100130RW
170 mm
130 mm
100 mm
100 x 130
белоснежный; RAL 9010
Описание продукта
Описание продукта
Внешний угол для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления с фиксатором
Высота 100 mm
Глубина канала 100 mm
Длина 170 mm
для размера короба 100 x 130
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер Н 130 mm
Размер 100x130mm
Размер a 170 mm
самогасящийся да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет белоснежный; RAL 9010
Ширина 130 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота для размера короба Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HA100130RW 170 mm 130 mm 100 mm 100 x 130 белоснежный; RAL 9010 6192424
2 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HA100130RW / 6192424 , 0.15MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HA100130RW / 6192424 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HA100130RW / 6192424 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HA100130RW / 6192424 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HA100130RW / 6192424 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HA100130RW / 6192424 , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.