Указание: Этот товар снят с производства.

Крышка внешнего угла для короба типа WDK 80210

Артикул, номер 6192420 | EAN 4012195042532

6192420 / WDK HA80210RW
150 mm
210 mm
80 mm
80 x 210
белоснежный; RAL 9010
Описание продукта
Описание продукта
Внешний угол для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления с фиксатором
Высота 80 mm
Глубина канала 80 mm
Длина 150 mm
для размера короба 80 x 210
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер Н 210 mm
Размер 80x210mm
Размер a 150 mm
самогасящийся да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет белоснежный; RAL 9010
Ширина 210 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота для размера короба Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HA80210RW 150 mm 210 mm 80 mm 80 x 210 белоснежный; RAL 9010 6192420
2 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HA80210RW / 6192420 , 0.18MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HA80210RW / 6192420 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HA80210RW / 6192420 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HA80210RW / 6192420 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HA80210RW / 6192420 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HA80210RW / 6192420 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.