Крышка внутреннего угла

Артикул, номер 6182135 | EAN 4012196675012

109 mm
90 mm
40 mm
109 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка внутреннего угла для изменения направления короба WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 40x90mm
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Высота 40 mm
Длина 109 mm
Размер a 109 mm
Ширина 90 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,325 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,325 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Размер a Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HI40090GR 109 mm 90 mm 40 mm 109 mm серый камень; RAL 7030 6021190
2 Штук
WDK HI40090CW 109 mm 90 mm 40 mm 109 mm кремовый; RAL 9001 6160115
2 Штук
WDK HI40090LGR 109 mm 90 mm 40 mm 109 mm светло-серый; RAL 7035 6182135
2 Штук
WDK HI40090RW 109 mm 90 mm 40 mm 109 mm белоснежный; RAL 9010 6191967
2 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HI40090LGR / 6182135 , 0.16MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HI40090LGR / 6182135 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HI40090LGR / 6182135 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HI40090LGR / 6182135 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HI40090LGR / 6182135 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HI40090LGR / 6182135 , 0.28MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.