Системы кабельных коробов
Кабельные короба
Фасонные детали для кабельных коробов
Крышки внутреннего угла
Крышки внутреннего угла
Фильтр
Цвет
белоснежный; RAL 9010 (25)
жемчужно-белый; RAL 1013 (1)
кремовый; RAL 9001 (22)
светло-серый; RAL 7035 (16)
серый камень; RAL 7030 (19)
черный; RAL 9005 (3)
Длина
30 mm (4)
38,5 mm (7)
40 mm (2)
42 mm (3)
45 mm (2)
50 mm (8)
52 mm (8)
65 mm (4)
109 mm (4)
110 mm (5)
110,5 mm (4)
130 mm (33)
150 mm (1)
170 mm (1)
Ширина
20 mm (6)
25 mm (6)
30 mm (9)
40 mm (11)
45 mm (4)
50 mm (2)
60 mm (4)
65 mm (5)
90 mm (8)
110 mm (4)
114 mm (5)
130 mm (4)
150 mm (4)
170 mm (4)
210 mm (5)
230 mm (5)
Высота
10 mm (4)
13 mm (2)
15 mm (3)
17,5 mm (3)
20 mm (6)
25 mm (8)
30 mm (8)
40 mm (17)
60 mm (28)
62,7 mm (5)
80 mm (1)
100 mm (1)
25 товар (86 Варианты)
30
60
90
Выберите критерий сортировки
Заглавие По убывающей
Заглавие По возрастающей
цена По убывающей
цена По возрастающей
2 Варианты
Крышка внутреннего угла
К продукту
2 Варианты
Крышка внутреннего угла
К продукту
2 Варианты
Крышка внутреннего угла, для короба типа WDK 13025
К продукту
3 Варианты
Крышка внутреннего угла
К продукту
3 Варианты
Крышка внутреннего угла, для короба типа WDK 15040
К продукту
4 Варианты
Крышка внутреннего угла
К продукту
2 Варианты
Крышка внутреннего угла
К продукту
4 Варианты
Крышка внутреннего угла
К продукту
4 Варианты
Крышка внутреннего угла
К продукту
4 Варианты
Крышка внутреннего угла
К продукту
4 Варианты
Крышка внутреннего угла
К продукту
4 Варианты
Крышка внутреннего угла
К продукту
5 Варианты
Крышка внутреннего угла
К продукту
4 Варианты
Крышка внутреннего угла
К продукту
4 Варианты
Крышка внутреннего угла
К продукту
4 Варианты
Крышка внутреннего угла для короба тип WDK 60060
К продукту
4 Варианты
Крышка внутреннего угла для короба тип WDK 60090
К продукту
4 Варианты
Крышка внутреннего угла для короба тип WDK 60230
К продукту
5 Варианты
Крышка внутреннего угла для короба тип WDK 60110
К продукту
4 Варианты
Крышка внутреннего угла для короба тип WDK 60130
К продукту
4 Варианты
Крышка внутреннего угла для короба тип WDK 60150
К продукту
4 Варианты
Крышка внутреннего угла для короба тип WDK 60170
К продукту
4 Варианты
Крышка внутреннего угла для короба тип WDK 60210
К продукту
Артикул, номер 6192110
Крышка внутреннего угла для короба тип WDK 80210
К продукту
Артикул, номер 6192118
Крышка внутреннего угла, для короба типа WDK 100230
К продукту