Крышка внутреннего угла

Артикул, номер 6160123 | EAN 4012196106035

110,5 mm
110 mm
40 mm
110,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка внутреннего угла для изменения направления короба WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 40x110mm
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет кремовый; RAL 9001

Размеры

Высота 40 mm
Длина 110,5 mm
Размер a 110,5 mm
Ширина 110 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2745 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2745 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Размер a Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HI40110GR 110,5 mm 110 mm 40 mm 110,5 mm серый камень; RAL 7030 6021727
2 Штук
WDK HI40110CW 110,5 mm 110 mm 40 mm 110,5 mm кремовый; RAL 9001 6160123
2 Штук
WDK HI40110LGR 110,5 mm 110 mm 40 mm 110,5 mm светло-серый; RAL 7035 6182143
2 Штук
WDK HI40110RW 110,5 mm 110 mm 40 mm 110,5 mm белоснежный; RAL 9010 6191975
2 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HI40110CW / 6160123 , 0.16MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HI40110CW / 6160123 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HI40110CW / 6160123 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HI40110CW / 6160123 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HI40110CW / 6160123 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HI40110CW / 6160123 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.