Крышка внутреннего угла

Артикул, номер 6021719 | EAN 4012196019335

110 mm
65 mm
40 mm
110 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка внутреннего угла для изменения направления короба WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 40x60mm
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет серый камень; RAL 7030

Размеры

Высота 40 mm
Длина 110 mm
Размер a 110 mm
Ширина 65 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,3184 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3184 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Размер a Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HI40060SW 110 mm 65 mm 40 mm 110 mm черный; RAL 9005 6191762
2 Штук
WDK HI40060GR 110 mm 65 mm 40 mm 110 mm серый камень; RAL 7030 6021719
2 Штук
WDK HI40060CW 110 mm 65 mm 40 mm 110 mm кремовый; RAL 9001 6160107
2 Штук
WDK HI40060LGR 110 mm 65 mm 40 mm 110 mm светло-серый; RAL 7035 6182127
2 Штук
WDK HI40060RW 110 mm 65 mm 40 mm 110 mm белоснежный; RAL 9010 6191959
2 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HI40060GR / 6021719 , 0.16MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HI40060GR / 6021719 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HI40060GR / 6021719 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HI40060GR / 6021719 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HI40060GR / 6021719 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HI40060GR / 6021719 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.