Крышка внутреннего угла

Артикул, номер 6191764 | EAN 4012197373368

130 mm
114 mm
62,7 mm
130 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка внутреннего угла для изменения направления короба WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления с фиксатором
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x110
Серия продукции BlackLine, WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет черный; RAL 9005

Размеры

Высота 62,7 mm
Длина 130 mm
Размер a 130 mm
Ширина 114 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,3345 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3345 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Размер a Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HI60110GR 130 mm 114 mm 62,7 mm 130 mm серый камень; RAL 7030 6022235
2 Штук
WDK HI60110CW 130 mm 114 mm 62,7 mm 130 mm кремовый; RAL 9001 6160336
2 Штук
WDK HI60110LGR 130 mm 114 mm 62,7 mm 130 mm светло-серый; RAL 7035 6182216
2 Штук
WDK HI60110RW 130 mm 114 mm 62,7 mm 130 mm белоснежный; RAL 9010 6192033
2 Штук
WDK HI60110SW 130 mm 114 mm 62,7 mm 130 mm черный; RAL 9005 6191764
2 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HI60110SW / 6191764 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HI60110SW / 6191764 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HI60110SW / 6191764 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HI60110SW / 6191764 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HI60110SW / 6191764 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.