Крышка внутреннего угла

Артикул, номер 6154328 | EAN 4012196492077

30 mm
20 mm
10 mm
30 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка внутреннего угла для изменения направления короба WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 10x20mm
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 10 mm
Длина 30 mm
Размер a 30 mm
Ширина 20 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0151 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0151 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Размер a Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HI10020CW 30 mm 20 mm 10 mm 30 mm кремовый; RAL 9001 6153003
4 Штук
WDK HI10020RW 30 mm 20 mm 10 mm 30 mm белоснежный; RAL 9010 6154328
4 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HI10020RW / 6154328 , 0.15MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HI10020RW / 6154328 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HI10020RW / 6154328 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HI10020RW / 6154328 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HI10020RW / 6154328 , 0.09MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HI10020RW / 6154328 , 0.28MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.