Крышка внутреннего угла

Артикул, номер 6153011 | EAN 4012196099610

30 mm
30 mm
10 mm
30 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка внутреннего угла для изменения направления короба WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 10x30mm
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет кремовый; RAL 9001

Размеры

Высота 10 mm
Длина 30 mm
Размер a 30 mm
Ширина 30 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0158 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0158 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Размер a Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HI10030CW 30 mm 30 mm 10 mm 30 mm кремовый; RAL 9001 6153011
4 Штук
WDK HI10030RW 30 mm 30 mm 10 mm 30 mm белоснежный; RAL 9010 6154336
4 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HI10030CW / 6153011 , 0.15MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HI10030CW / 6153011 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HI10030CW / 6153011 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HI10030CW / 6153011 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HI10030CW / 6153011 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HI10030CW / 6153011 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.