Крышка внутреннего угла

Артикул, номер 6191878 | EAN 4012196794713

38,5 mm
20 mm
20 mm
38,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка внутреннего угла для изменения направления короба WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 20x20mm
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 20 mm
Длина 38,5 mm
Размер a 38,5 mm
Ширина 20 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0357 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0357 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Размер a Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HI20020GR 38,5 mm 20 mm 20 mm 38,5 mm серый камень; RAL 7030 6158226
4 Штук
WDK HI20020CW 38,5 mm 20 mm 20 mm 38,5 mm кремовый; RAL 9001 6160018
4 Штук
WDK HI20020LGR 38,5 mm 20 mm 20 mm 38,5 mm светло-серый; RAL 7035 6182011
4 Штук
WDK HI20020RW 38,5 mm 20 mm 20 mm 38,5 mm белоснежный; RAL 9010 6191878
4 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HI20020RW / 6191878 , 0.15MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HI20020RW / 6191878 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HI20020RW / 6191878 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HI20020RW / 6191878 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HI20020RW / 6191878 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HI20020RW / 6191878 , 0.28MB , pdf

Инструкции по монтажу Cable trunking WDK , 6.32MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.