Крышка внутреннего угла

Артикул, номер 6160026 | EAN 4012196577811

38,5 mm
30 mm
17,5 mm
38,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка внутреннего угла для изменения направления короба WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 15x30mm
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет кремовый; RAL 9001

Размеры

Высота 17,5 mm
Длина 38,5 mm
Размер a 38,5 mm
Ширина 30 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0385 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0385 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Размер a Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HI15030GR 38,5 mm 30 mm 17,5 mm 38,5 mm серый камень; RAL 7030 6158234
4 Штук
WDK HI15030CW 38,5 mm 30 mm 17,5 mm 38,5 mm кремовый; RAL 9001 6160026
4 Штук
WDK HI15030RW 38,5 mm 30 mm 17,5 mm 38,5 mm белоснежный; RAL 9010 6191843
4 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HI15030CW / 6160026 , 0.15MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HI15030CW / 6160026 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HI15030CW / 6160026 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HI15030CW / 6160026 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HI15030CW / 6160026 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HI15030CW / 6160026 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.